Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | H=Höhe | Belastung F in N/Rolle | D=Rollendurchmesser | N=Rollenanzahl | T (Teilung) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 4.5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 0.0050 | ||
28.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 4.5 | 60 | 2 | 10 | 4 | 0.0006 | ||
56.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 4.5 | 60 | 2 | 20 | 4 | 0.0017 | ||
85.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 4.5 | 60 | 2 | 30 | 4 | 0.0040 | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0.0040 | ||
28.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 10 | 5 | 0.0092 | ||
56.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 20 | 5 | 0.0039 | ||
85.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 30 | 5 | 0.0093 | ||
113.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 40 | 5 | 0.0071 | ||
142.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 50 | 5 | 0.0087 | ||
227.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 80 | 5 | 0.0165 | ||
255.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 90 | 5 | 0.0205 | ||
284.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 100 | 5 | 0.0123 | ||
426.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 150 | 5 | 0.0265 | ||
568.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 100 | 3 | 200 | 5 | 0.0523 | ||
42.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 400 | 6 | 10 | 9 | 0.0191 | ||
84.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 400 | 6 | 20 | 9 | 0.0784 | ||
126.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 400 | 6 | 30 | 9 | 0.0520 | ||
211.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 400 | 6 | 50 | 9 | 0.2000 | ||
253.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 400 | 6 | 60 | 9 | 0.1085 | ||
422.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 400 | 6 | 100 | 9 | 0.1802 | ||
464.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 400 | 6 | 110 | 9 | 0.1999 | ||
633.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 400 | 6 | 150 | 9 | 0.2717 |
Loading...
Ausführung 1 | für Führungsschienen | Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Rollenkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Rollen | 2-200 | Material Komponente | Werkzeugstahl | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
H=Höhe
Belastung F in N/Rolle
D=Rollendurchmesser
N=Rollenanzahl
T (Teilung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften