Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21200-1500 |
21200-1510 |
21200-1520 |
21200-1530 |
21200-2000 |
21200-2010 |
21200-2020 |
21200-2030 |
21200-2500 |
21200-2510 |
21200-2520 |
21200-2530 |
21200-3000 |
21200-3010 |
21200-3020 |
21200-3030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | A1 | D | H3 | C0(-Y) (kN) | L=Länge | L1 | M0Y (Nm) | C1 | C0Z (kN) | C0Y (kN) | M0X (Nm) | B1 | H1 | B | M0Z (Nm) | H | D1 für Schraube DIN 912 | Größe | Ausführung 2 | H2 | D2 | Gewinde der Handklemmung | C | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 30 | M5 | 16 | 4 | 74 | 50 | 25 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 4 | 47 | 25 | 24 | M4 | 15 | Festlager Standard | - | - | - | - | 0.0980 | ||
90.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 30 | M5 | 16 | 4 | 74 | 50 | 25 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 4 | 47 | 25 | 24 | M4 | 15 | Festlager mit Handklemmung | 11.5 | 20 | M6 | 19 | 0.0977 | ||
65.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 30 | M5 | 16 | 4 | 74 | 50 | 25 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 4 | 47 | 25 | 24 | M4 | 15 | Loslager Y-Richtung | - | - | - | - | 0.0966 | ||
65.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 30 | M5 | 16 | 4 | 74 | 50 | 25 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 4 | 47 | 25 | 24 | M4 | 15 | Loslager Z-Richtung | - | - | - | - | 0.0965 | ||
67.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 40 | M6 | 19.8 | 7.4 | 87 | 61 | 45 | 10 | 3.7 | 7.4 | 85 | 21.5 | 5 | 63 | 45 | 30 | M5 | 20 | Festlager Standard | - | - | - | - | 0.2000 | ||
92.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 40 | M6 | 19.8 | 7.4 | 87 | 61 | 45 | 10 | 3.7 | 7.4 | 85 | 21.5 | 5 | 63 | 45 | 30 | M5 | 20 | Festlager mit Handklemmung | 15 | 28 | M8 | 18 | 0.2000 | ||
67.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 40 | M6 | 19.8 | 7.4 | 87 | 61 | 45 | 10 | 3.7 | 7.4 | 85 | 21.5 | 5 | 63 | 45 | 30 | M5 | 20 | Loslager Y-Richtung | - | - | - | - | 0.1830 | ||
67.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 40 | M6 | 19.8 | 7.4 | 87 | 61 | 45 | 10 | 3.7 | 7.4 | 85 | 21.5 | 5 | 63 | 45 | 30 | M5 | 20 | Loslager Z-Richtung | - | - | - | - | 0.1846 | ||
82.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 45 | M8 | 24.8 | 10 | 96 | 68 | 65 | 11 | 5 | 10 | 125 | 23.5 | 5 | 70 | 65 | 36 | M6 | 25 | Festlager Standard | - | - | - | - | 0.3052 | ||
107.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 45 | M8 | 24.8 | 10 | 96 | 68 | 65 | 11 | 5 | 10 | 125 | 23.5 | 5 | 70 | 65 | 36 | M6 | 25 | Festlager mit Handklemmung | 19 | 28 | M8 | 17 | 0.3010 | ||
82.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 45 | M8 | 24.8 | 10 | 96 | 68 | 65 | 11 | 5 | 10 | 125 | 23.5 | 5 | 70 | 65 | 36 | M6 | 25 | Loslager Y-Richtung | - | - | - | - | 0.2811 | ||
82.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 45 | M8 | 24.8 | 10 | 96 | 68 | 65 | 11 | 5 | 10 | 125 | 23.5 | 5 | 70 | 65 | 36 | M6 | 25 | Loslager Z-Richtung | - | - | - | - | 0.2822 | ||
86.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 52 | M10 | 27 | 14 | 109 | 79 | 100 | 12 | 7 | 14 | 200 | 31 | 6.5 | 90 | 100 | 42 | M8 | 30 | Festlager Standard | - | - | - | - | 0.5055 | ||
111.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 52 | M10 | 27 | 14 | 109 | 79 | 100 | 12 | 7 | 14 | 200 | 31 | 6.5 | 90 | 100 | 42 | M8 | 30 | Festlager mit Handklemmung | 21.5 | 28 | M8 | 20 | 0.5180 | ||
86.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 52 | M10 | 27 | 14 | 109 | 79 | 100 | 12 | 7 | 14 | 200 | 31 | 6.5 | 90 | 100 | 42 | M8 | 30 | Loslager Y-Richtung | - | - | - | - | 0.5020 | ||
86.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 52 | M10 | 27 | 14 | 109 | 79 | 100 | 12 | 7 | 14 | 200 | 31 | 6.5 | 90 | 100 | 42 | M8 | 30 | Loslager Z-Richtung | - | - | - | - | 0.5020 |
Loading...
Ausführung 1 | Drylin® T | Material Komponente | Iglidur® | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Führungswagen | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
A1
D
H3
C0(-Y)(kN)
L=Länge
L1
M0Y(Nm)
C1
C0Z(kN)
C0Y(kN)
M0X(Nm)
B1
H1
B
M0Z(Nm)
H
D1 für Schraube DIN 912
Größe
Ausführung 2
H2
D2
Gewinde der Handklemmung
C
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften