Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21200-1530X3960 |
21200-2030X3960 |
21200-2530X3960 |
21200-3020X3960 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D für Schraube DIN 912 | Größe | H1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2=Bohrungsabstand von Kante (mm) | B1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | Gewicht ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | M4 | 15 | 10 | 15.5 | 60 | 30 | 15 | 2.1100 | 0.6 | ||
374.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | M5 | 20 | 12.3 | 19 | 60 | 30 | 20 | 4.0400 | 1 | ||
445.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | M6 | 25 | 13.8 | 21.5 | 60 | 30 | 23 | 5.1780 | 1.3 | ||
543.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 30 | 15.8 | 26 | 80 | 20 | 28 | 7.3260 | 1.9 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | L=Länge(mm) | 3960 | Benennung | Führungsschiene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | L max. | Ausführung 1 | DRYLIN® T | L max.(mm) | 3960 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
D für Schraube DIN 912
Größe
H1(mm)
H(mm)
L1(mm)
L2=Bohrungsabstand von Kante(mm)
B1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften