Führungswagen DRYLIN® T (21210)

Führungswagen DRYLIN® T (21210)
· Wartungsfrei durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit

· Gleitelemente sind verschleißfest und austauschbar

· Führungsschiene Harteloxal beschichtet 500 HV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21210-0900
21210-0920
21210-0930
21210-1200
21210-1220
21210-1230
21210-1500
21210-1520
21210-1530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A A1 D M0Y
(Nm)
M0X
(Nm)
H1 B M0Z
(Nm)
H Material Grundkörper Größe Ausführung 2 L3=Länge C0Y
(N)
C0Z
(N)
C0(-Y)
(N)
H4 D1 B2 L4 Gewicht (ERP)
(kg)

19.87 €

1 4 Arbeitstage 1513M21.83.41.7201.810Aluminium9Festlager Standard294802404807.24.45.5180.0168

19.87 €

1 4 Arbeitstage 1513M21.83.41.7201.810Zink9Loslager Y-Richtung294802404807.24.45.5180.0164

19.87 €

1 4 Arbeitstage 1513M21.83.41.7201.810Zink9Loslager Z-Richtung294802404807.24.45.5180.0165

24.23 €

1 4 Arbeitstage 2015M34.49.22.2274.413Zink12Festlager Standard349604809609.56.57.5220.0358

24.23 €

1 4 Arbeitstage 2015M34.49.22.2274.413Zink12Loslager Y-Richtung349604809609.56.57.5220.0354

24.23 €

1 4 Arbeitstage 2015M34.49.22.2274.413Zink12Loslager Z-Richtung349604809609.56.57.5220.0340

29.90 €

1 4 Arbeitstage 2520M38172.832816Zink15Festlager Standard4214007001400116.58.5310.0611

29.90 €

1 4 Arbeitstage 2520M38172.832816Zink15Loslager Y-Richtung4214007001400116.58.5310.0596

29.90 €

1 4 Arbeitstage 2520M38172.832816Zink15Loslager Z-Richtung4214007001400116.58.5310.0602

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Drylin® T Material Komponente Iglidur® Benennung Führungswagen
RoHS ja

Technischer Support