Führungsschienen (21210)

Führungsschienen (21210)
· Wartungsfrei durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit

· Gleitelemente sind verschleißfest und austauschbar

· Führungsschiene Harteloxal beschichtet 500 HV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21210-0910X0800
21210-1212X0800
21210-1520X3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Ausführung D3 für Schraube DIN 912 Größe H2
(mm)
H3
(mm)
L max.
(mm)
L1
(mm)
L2=Bohrungsabstand von Kante
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)
Gewicht ca.
(kg/m)

47.57 €

1 4 Arbeitstage 800-M294.66.3800201099.60.08910.11

51.72 €

1 4 Arbeitstage 800L max.M3125.98.6800251212130.1589-

208.23 €

1 4 Arbeitstage 3000-M315710.83000402015171.00100.33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Benennung Führungsschiene Ausführung 1 DRYLIN® T
RoHS Ja

Technischer Support