Führungswagen DRYLIN® N, Festlager, IGLIDUR® (21230)

Führungswagen DRYLIN® N, Festlager, IGLIDUR® (21230)
· Wartungsfrei und korrosionsbeständig

· Geringes Gewicht

· Sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich

· Staubunempfindlich

· Für den Trockenlauf geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21230-1700
21230-1710
21230-1720X1960
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff L=Länge
(mm)
Material Grundkörper Material Komponente Benennung Ausführung 1 Ausführung 2 Oberfläche Grundkörper D=Bohrung
(mm)
L max.
(mm)
L2=Bohrungsabstand von Kante
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

5.09 €

1 4 Arbeitstage --MessingIglidur®FührungswagenDRYLIN® NFestlager----0.0017

5.09 €

1 4 Arbeitstage Aluminium--Iglidur®FührungswagenDRYLIN® NLoslager----0.0017

73.22 €

1 4 Arbeitstage Aluminium1960--Führungsschiene-Mit durchgangsbohrungEloxiertFür M31960200.2985

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS Ja

Technischer Support