Führungsschiene DRYLIN® N (21230)

Führungsschiene DRYLIN® N (21230)
· Wartungsfrei und korrosionsbeständig

· Geringes Gewicht

· Sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich

· Staubunempfindlich

· Für den Trockenlauf geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21230-2730X3000

Teilenummer
21230-2730X3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

145.91 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 3000 Material Grundkörper Aluminium Benennung Führungsschiene
Ausführung 2 mit Durchgangsbohrung L max. 3000 L2=Bohrungsabstand von Kante 30
Oberfläche Grundkörper eloxiert D=Bohrung für M4 RoHS ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.9061

Sie befinden sich auf der Seite für Führungsschiene DRYLIN® N (21230), die Teilenummer ist 21230-2730X3000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21230-2730X3000.

Technischer Support