Führungswagen DRYLIN® N (21230)

Führungswagen DRYLIN® N (21230)
· Wartungsfrei und korrosionsbeständig

· Geringes Gewicht

· Sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich

· Staubunempfindlich

· Für den Trockenlauf geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21230-4000
21230-4010
21230-4030X3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Ausführung 1 Material Komponente Material Grundkörper Benennung Ausführung 2 L max. L2=Bohrungsabstand von Kante Oberfläche Grundkörper D=Bohrung Gewicht (ERP)
(kg)

11.66 €

1 4 Arbeitstage -FestlagerIglidur®ZinkFührungswagen-----0.0304

11.66 €

1 4 Arbeitstage -Drylin® NIglidur®ZinkFührungswagenLoslager----0.0299

178.39 €

1 4 Arbeitstage 3000--AluminiumFührungsschienemit Durchgangsbohrung300030eloxiertfür M41.3930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS ja

Technischer Support