Flachführungen DRYLIN® N (21230)

Flachführungen DRYLIN® N (21230)
· Wartungsfrei und korrosionsbeständig

· Geringes Gewicht

· Sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen möglich

· Staubunempfindlich

· Für den Trockenlauf geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21230-8000
21230-8010
21230-8030X3960
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Ausführung 1 Material Komponente Material Grundkörper Benennung Ausführung 2 L max. L2=Bohrungsabstand von Kante Oberfläche Grundkörper D=Bohrung Gewicht (ERP)
(kg)

14.34 €

1 4 Arbeitstage -Drylin® NIglidur®ZinkFührungswagenFestlager----0.1280

14.34 €

1 4 Arbeitstage -Drylin® NIglidur®ZinkFührungswagenLoslager----0.1289

314.82 €

1 4 Arbeitstage 3960--AluminiumFührungsschienemit Durchgangsbohrung396030eloxiertfür M44.7250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS ja

Technischer Support