Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21240-0600060 |
21240-0600080 |
21240-0600100 |
21240-1000100 |
21240-1000150 |
21240-1000200 |
21240-1600100 |
21240-1600150 |
21240-1600200 |
21240-2000150 |
21240-2000200 |
21240-2000250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Werkstoff | L=Länge (mm) | Material Grundkörper | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Größe | H1 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | C0(-Y) (kN) | C0Z (kN) | C0Y (kN) | M0X (Nm) | M0Y (Nm) | M0Z (Nm) | C1 (mm) | B1 (mm) | C (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | 60 | Zink | 45 | 51 | 31 | 5 | M4 | 6 | 7.5 | 18 | 2 | 4 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 25 | 34 | 34 | 18 | 54 | 19 | 0.1000 | ||
53.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | 80 | Zink | 45 | 71 | 51 | 5 | M4 | 6 | 7.5 | 18 | 2 | 4 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 25 | 51 | 51 | 18 | 54 | 19 | 0.1041 | ||
59.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | 100 | Zink | 45 | 91 | 71 | 5 | M4 | 6 | 7.5 | 18 | 2 | 4 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 25 | 68 | 68 | 18 | 54 | 19 | 0.1200 | ||
58.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | 100 | Zink | 60 | 87 | 55 | 10 | M6 | 10 | 9 | 24 | 3.5 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 96 | 170 | 170 | 26 | 73 | 29 | 0.2900 | ||
62.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | 150 | Zink | 60 | 137 | 105 | 10 | M6 | 10 | 9 | 24 | 3.5 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 96 | 290 | 290 | 26 | 73 | 29 | 0.3476 | ||
65.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | 200 | Zink | 60 | 187 | 155 | 10 | M6 | 10 | 9 | 24 | 3.5 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 96 | 410 | 410 | 26 | 73 | 29 | 0.4040 | ||
79.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | Aluminium | 100 | - | 86 | 82 | 46 | 16 | M8 | 16 | 14 | 35 | 4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 240 | 270 | 270 | 34.5 | 104 | 36 | 0.6245 | ||
87.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | Aluminium | 150 | - | 86 | 132 | 96 | 16 | M8 | 16 | 14 | 35 | 4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 240 | 480 | 480 | 34.5 | 104 | 36 | 0.7401 | ||
95.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | Aluminium | 200 | - | 86 | 182 | 146 | 16 | M8 | 16 | 14 | 35 | 4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 240 | 690 | 690 | 34.5 | 104 | 36 | 0.9700 | ||
82.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | Aluminium | 150 | - | 116 | 132 | 78 | 20 | M8 | 20 | 20 | 44 | 4 | 8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 525 | 670 | 670 | 42.5 | 134 | 45 | 1.2020 | ||
88.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | Aluminium | 200 | - | 116 | 182 | 128 | 20 | M8 | 20 | 20 | 44 | 4 | 8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 525 | 990 | 990 | 42.5 | 134 | 45 | 1.3700 | ||
94.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | Aluminium | 250 | - | 116 | 232 | 178 | 20 | M8 | 20 | 20 | 44 | 4 | 8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 525 | 1250 | 1250 | 42.5 | 134 | 45 | 1.5000 |
Loading...
Material Komponente | Iglidur® | Benennung | Führungswagen | Ausführung 1 | DRYLIN® W |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Werkstoff
L=Länge(mm)
Material Grundkörper
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D(mm)
D1(mm)
Größe
H1(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
C0(-Y)(kN)
C0Z(kN)
C0Y(kN)
M0X(Nm)
M0Y(Nm)
M0Z(Nm)
C1(mm)
B1(mm)
C(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften