Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21240-10630X3000 |
21240-11030X4000 |
21240-11630X4000 |
21240-12030X4000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | D | L=Länge | L1 | B1 | H1 | B | H | Größe | H2 | D2 | L max. | D1 | T | Gewicht (ERP) (kg) | Gewicht ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.5 | 5 | 3000 | 60 | 14 | 7.5 | 15.5 | 14 | 6 | 4 | - | 3000 | 4.5 | - | 0.6955 | 0.23 | ||
218.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 10 | 4000 | 120 | 27 | 9 | 27 | 18 | 10 | 5.5 | - | 4000 | 6.6 | - | 2.4850 | 0.62 | ||
263.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 16 | 4000 | 120 | 27 | 14 | 29 | 27 | 16 | 7.5 | 15 | 4000 | 9 | 4 | 4.0020 | 0.98 | ||
308.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 20 | 4000 | 120 | 27 | 20 | 31 | 36 | 20 | 9.5 | 15 | 4000 | 9 | 5 | 5.7000 | 1.32 |
Loading...
Ausführung 1 | Drylin® W | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Führungsschiene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | einfach | L2=Bohrungsabstand von Kante | 30 | Ausführung | L max. |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
D
L=Länge
L1
B1
H1
B
H
Größe
H2
D2
L max.
D1
T
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften