Führungsschiene für kreuzrollen / werkzeugstahl (21050)

Führungsschiene für kreuzrollen / werkzeugstahl (21050)
· Gehärtet und Geschliffen

· Als Ersatzteil für Schlittenführungen verwendbar

· Keine Anlaufreibung (kein Stick-Slip-Effekt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21050-02030
21050-02045
21050-02060
21050-03050
21050-03075
21050-03100
21050-03125
21050-03150
21050-06100
21050-06150
21050-06200
21050-06250
21050-06300
21050-06350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge L1 H1 B D2 D1 B2 D3 H=Höhe L2 D=für Rollendurchmesser B1=Breite K Gewicht (ERP)
(kg)

45.39 €

1 4 Arbeitstage 307.51122.55M32.54.461x1525.52.20.0071

49.49 €

1 4 Arbeitstage 457.51122.55M32.54.462x1525.52.20.0110

54.90 €

1 4 Arbeitstage 607.51122.55M32.54.463x1525.52.20.0141

37.14 €

1 4 Arbeitstage 5012.51183.4M43.5681x2538.33.20.0251

42.55 €

1 4 Arbeitstage 7512.51183.4M43.5682x2538.33.20.0343

52.33 €

1 4 Arbeitstage 10012.51183.4M43.5683x2538.33.20.0480

61.88 €

1 4 Arbeitstage 12512.51183.4M43.5684x2538.33.20.0563

71.42 €

1 4 Arbeitstage 15012.51183.4M43.5685x2538.33.20.0701

63.19 €

1 4 Arbeitstage 100251.8315.4M6610151x50613.95.20.1388

86.64 €

1 4 Arbeitstage 150251.8315.4M6610152x50613.95.20.2200

93.56 €

1 4 Arbeitstage 200251.8315.4M6610153x50613.95.20.2949

112.70 €

1 4 Arbeitstage 250251.8315.4M6610154x50613.95.20.3742

130.45 €

1 4 Arbeitstage 300251.8315.4M6610155x50613.95.20.4516

145.47 €

1 4 Arbeitstage 350251.8315.4M6610156x50613.95.20.5080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Kreuzrollen Material Komponente Baustahl Material Grundkörper Werkzeugstahl
Benennung Führungsschiene RoHS ja

Technischer Support