Führungsschiene (21054)

Führungsschiene (21054)
· Minimaler Stick-Slip-Effekt

· Sehr gute Notlaufeigenschaften

· Hochverschleißfest

· Sehr gute Schwingungsdämpfung

· Unempfindlich gegen Schmutz, Stoß und Schlag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21054-1020030
21054-1020045
21054-1020060
21054-1030050
21054-1030075
21054-1030100
21054-1030125
21054-1030150
21054-1060100
21054-1060150
21054-1060200
21054-1060250
21054-1060300
21054-1060350
21054-1060400
21054-1060500
21054-1090200
21054-1090300
21054-1090400
21054-1090500
21054-2020030
21054-2020045
21054-2020060
21054-2030050
21054-2030075
21054-2030100
21054-2030125
21054-2030150
21054-2060100
21054-2060150
21054-2060200
21054-2060250
21054-2060300
21054-2060350
21054-2060400
21054-2060500
21054-2090200
21054-2090300
21054-2090400
21054-2090500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge L1 B Ausführung 1 Material Grundkörper Größe Ausführung 2 D2 C D1 B2 D3 H=Höhe L2 B1=Breite K E Form F
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

91.30 €

1 4 Arbeitstage 307.512gehärtetWerkzeugstahl2geschliffen2.557.5M32.54.461x1572.10.5A1200.0077

133.10 €

1 4 Arbeitstage 457.512gehärtetWerkzeugstahl2geschliffen2.557.5M32.54.462x1572.10.5A1800.0121

174.89 €

1 4 Arbeitstage 607.512gehärtetWerkzeugstahl2geschliffen2.557.5M32.54.463x1572.10.5A2400.0161

54.94 €

1 4 Arbeitstage 5012.518gehärtetWerkzeugstahl3geschliffen3.310.8M43.5681x2593.10.6A1420.0267

63.70 €

1 4 Arbeitstage 7512.518gehärtetWerkzeugstahl3geschliffen3.310.8M43.5682x2593.10.6A2130.0397

80.87 €

1 4 Arbeitstage 10012.518gehärtetWerkzeugstahl3geschliffen3.310.8M43.5683x2593.10.6A2850.0527

100.40 €

1 4 Arbeitstage 12512.518gehärtetWerkzeugstahl3geschliffen3.310.8M43.5684x2593.10.6A3560.0664

113.22 €

1 4 Arbeitstage 15012.518gehärtetWerkzeugstahl3geschliffen3.310.8M43.5685x2593.10.6A4270.0792

104.13 €

1 4 Arbeitstage 1002531gehärtetWerkzeugstahl6geschliffen5.319.3M6610151x50165.21A6840.1780

134.11 €

1 4 Arbeitstage 1502531gehärtetWerkzeugstahl6geschliffen5.319.3M6610152x50165.21A10260.2648

172.53 €

1 4 Arbeitstage 2002531gehärtetWerkzeugstahl6geschliffen5.319.3M6610153x50165.21A13680.3542

210.26 €

1 4 Arbeitstage 2502531gehärtetWerkzeugstahl6geschliffen5.319.3M6610154x50165.21A17100.4434

249.02 €

1 4 Arbeitstage 3002531gehärtetWerkzeugstahl6geschliffen5.319.3M6610155x50165.21A20520.5305

298.88 €

1 4 Arbeitstage 3502531gehärtetWerkzeugstahl6geschliffen5.319.3M6610156x50165.21A23940.6188

336.26 €

1 4 Arbeitstage 4002531gehärtetWerkzeugstahl6geschliffen5.319.3M6610157X50165.21A27360.7089

421.51 €

1 4 Arbeitstage 5002531gehärtetWerkzeugstahl6geschliffen5.319.3M6610159x50165.21A34200.8871

211.62 €

1 4 Arbeitstage 2005044gehärtetWerkzeugstahl9geschliffen6.828M8911221x10023.56.21.2A23900.7787

279.34 €

1 4 Arbeitstage 3005044gehärtetWerkzeugstahl9geschliffen6.828M8911222x10023.56.21.2A35861.1700

356.16 €

1 4 Arbeitstage 4005044gehärtetWerkzeugstahl9geschliffen6.828M8911223x10023.56.21.2A47811.5570

432.31 €

1 4 Arbeitstage 5005044gehärtetWerkzeugstahl9geschliffen6.828M8911224x10023.56.21.2A59761.9510

138.17 €

1 4 Arbeitstage 307.512teflonbeschichtetAutomatenstahl2-2.557.5M32.54.461x1572.10.5B1200.0066

168.46 €

1 4 Arbeitstage 457.512teflonbeschichtetAutomatenstahl2-2.557.5M32.54.462x1572.10.5B1800.0099

198.82 €

1 4 Arbeitstage 607.512teflonbeschichtetAutomatenstahl2-2.557.5M32.54.463x1572.10.5B2400.0132

70.77 €

1 4 Arbeitstage 5012.518teflonbeschichtetAutomatenstahl3-3.310.8M43.5681x2593.10.6B1420.0223

87.29 €

1 4 Arbeitstage 7512.518teflonbeschichtetAutomatenstahl3-3.310.8M43.5682x2593.10.6B2130.0332

106.14 €

1 4 Arbeitstage 10012.518teflonbeschichtetAutomatenstahl3-3.310.8M43.5683x2593.10.6B2850.0445

125.01 €

1 4 Arbeitstage 12512.518teflonbeschichtetAutomatenstahl3-3.310.8M43.5684x2593.10.6B3560.0550

158.04 €

1 4 Arbeitstage 15012.518teflonbeschichtetAutomatenstahl3-3.310.8M43.5685x2593.10.6B4270.0664

134.11 €

1 4 Arbeitstage 1002531teflonbeschichtetAutomatenstahl6-5.319.3M6610151x50165.21B6840.1464

172.17 €

1 4 Arbeitstage 1502531teflonbeschichtetAutomatenstahl6-5.319.3M6610152x50165.21B10260.2206

210.60 €

1 4 Arbeitstage 2002531teflonbeschichtetAutomatenstahl6-5.319.3M6610153x50165.21B13680.2925

250.01 €

1 4 Arbeitstage 2502531teflonbeschichtetAutomatenstahl6-5.319.3M6610154x50165.21B17100.3671

294.49 €

1 4 Arbeitstage 3002531teflonbeschichtetAutomatenstahl6-5.319.3M6610155x50165.21B20520.4422

350.44 €

1 4 Arbeitstage 3502531teflonbeschichtetAutomatenstahl6-5.319.3M6610156x50165.21B23940.5157

409.39 €

1 4 Arbeitstage 4002531teflonbeschichtetAutomatenstahl6-5.319.3M6610157X50165.21B27360.5882

553.61 €

1 4 Arbeitstage 5002531teflonbeschichtetAutomatenstahl6-5.319.3M6610159x50165.21B34200.7331

233.18 €

1 4 Arbeitstage 2005044teflonbeschichtetAutomatenstahl9-6.828M8911221x10023.56.21.2B23900.6384

331.90 €

1 4 Arbeitstage 3005044teflonbeschichtetAutomatenstahl9-6.828M8911222x10023.56.21.2B35860.9546

460.63 €

1 4 Arbeitstage 4005044teflonbeschichtetAutomatenstahl9-6.828M8911223x10023.56.21.2B47811.2720

555.64 €

1 4 Arbeitstage 5005044teflonbeschichtetAutomatenstahl9-6.828M8911224x10023.56.21.2B59761.5930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Führungsschiene RoHS ja

Technischer Support