Führungsschiene festlage / stahl (21320)

Führungsschiene festlage / stahl (21320)
· Zur Hauptaufnahme von radialen und axialen Kräften

· Loslagerschiene in Kombination mit Festlagerschiene als Stützlager für auftretende Momente

· Ausgleich von Parallelitätsfehler und Toleranzen

· Schiene in Fest- und Loslagerausführung erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21320-120X0800
21320-120X1040
21320-120X2080
21320-120X3120
21320-130X0800
21320-130X1040
21320-130X2080
21320-130X3120
21320-145X0800
21320-145X1040
21320-145X2080
21320-145X3120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A A1 D L=Länge B1 H Größe C E R Gewicht (ERP)
(kg)
Gewicht ca.
(kg/m)

44.85 €

1 4 Arbeitstage 72.54.580019.210.22026.930.36010.47

51.65 €

1 4 Arbeitstage 72.54.5104019.210.22026.930.48010.47

82.91 €

1 4 Arbeitstage 72.54.5208019.210.22026.930.94000.47

124.24 €

1 4 Arbeitstage 72.54.5312019.210.22026.931.45900.47

53.06 €

1 4 Arbeitstage 115680029.514.1302.5104.50.70010.9

60.18 €

1 4 Arbeitstage 1156104029.514.1302.5104.50.90910.9

97.46 €

1 4 Arbeitstage 1156208029.514.1302.5104.51.83000.9

144.86 €

1 4 Arbeitstage 1156312029.514.1302.5104.53.88000.9

102.63 €

1 4 Arbeitstage 112980046.42445415.56.51.80002.29

124.74 €

1 4 Arbeitstage 1129104046.42445415.56.52.32002.29

199.58 €

1 4 Arbeitstage 1129208046.42445415.56.54.65002.29

299.58 €

1 4 Arbeitstage 1129312046.42445415.56.57.10002.29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Festlager Material Grundkörper Stahl Benennung Führungsschiene
RoHS ja

Technischer Support