Führungsschiene / form A festlager / form A / wälzlagerstahl (21322)

Führungsschiene / form A festlager / form A / wälzlagerstahl (21322)
· Kompakte C-Profil-Führungsschienen

· Sehr geräuscharm

· Inklusive Befestigungsschrauben

· Laufbahnen gehärtet und geschliffen

· Schiene in Fest- und Loslagerausführung erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21322-118X0240
21322-118X0400
21322-118X0560
21322-118X0800
21322-118X1040
21322-118X1200
21322-128X0400
21322-128X0560
21322-128X0800
21322-128X1040
21322-128X1200
21322-128X1440
21322-135X0400
21322-135X0560
21322-135X0800
21322-135X1040
21322-135X1200
21322-135X1440
21322-143X0400
21322-143X0560
21322-143X0800
21322-143X1040
21322-143X1200
21322-143X1520
21322-143X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D L=Länge B1 H Größe C D1 T R D für Schraube Gewicht (ERP)
(kg)
Gewicht ca.
(kg/m)

41.23 €

1 4 Arbeitstage -240188.25182.89.521.5M40.1365-

68.70 €

1 4 Arbeitstage -400188.25182.89.521.5M40.2280-

96.17 €

1 4 Arbeitstage -560188.25182.89.521.5M40.3100-

137.39 €

1 4 Arbeitstage -800188.25182.89.521.5M40.4500-

178.37 €

1 4 Arbeitstage -1040188.25182.89.521.5M40.5900-

205.84 €

1 4 Arbeitstage -1200188.25182.89.521.5M40.6800-

78.30 €

1 4 Arbeitstage 6.44002812.252831121M50.43621

109.43 €

1 4 Arbeitstage 6.45602812.252831121M50.60231

156.60 €

1 4 Arbeitstage 6.48002812.252831121M50.80011

203.56 €

1 4 Arbeitstage 6.410402812.252831121M51.12001

234.66 €

1 4 Arbeitstage 6.412002812.252831121M51.27801

296.98 €

1 4 Arbeitstage -14402812.252831121M51.5600-

98.34 €

1 4 Arbeitstage -4003516353.514.52.72M60.6800-

137.64 €

1 4 Arbeitstage -5603516353.514.52.72M60.9400-

196.44 €

1 4 Arbeitstage -8003516353.514.52.72M61.3400-

255.51 €

1 4 Arbeitstage -10403516353.514.52.72M61.7600-

294.78 €

1 4 Arbeitstage -12003516353.514.52.72M62.0300-

353.38 €

1 4 Arbeitstage -14403516353.514.52.72M62.4300-

107.96 €

1 4 Arbeitstage 10.54004321434.5183.12.5M81.03902.6

151.40 €

1 4 Arbeitstage 10.55604321434.5183.12.5M81.45002.6

215.96 €

1 4 Arbeitstage 10.58004321434.5183.12.5M82.20002.6

280.69 €

1 4 Arbeitstage 10.510404321434.5183.12.5M82.90002.6

324.13 €

1 4 Arbeitstage 10.512004321434.5183.12.5M82.91502.6

432.67 €

1 4 Arbeitstage -15204321434.5183.12.5M84.0800-

569.08 €

1 4 Arbeitstage -20004321434.5183.12.5M85.2000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Festlager Material Grundkörper Wälzlagerstahl Benennung Führungsschiene
Form A PL Edelstahl nein

Technischer Support