Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D für Schraube | Größe | H (mm) | B1 (mm) | C (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | Gewicht ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | - | 9.5 | M4 | 18 | 8.25 | 18 | 2.6 | 1.9 | 0.1098 | - | ||
68.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | - | 9.5 | M4 | 18 | 8.25 | 18 | 2.6 | 1.9 | 0.2100 | - | ||
96.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 560 | - | 9.5 | M4 | 18 | 8.25 | 18 | 2.6 | 1.9 | 0.3000 | - | ||
137.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | - | 9.5 | M4 | 18 | 8.25 | 18 | 2.6 | 1.9 | 0.4200 | - | ||
178.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1040 | - | 9.5 | M4 | 18 | 8.25 | 18 | 2.6 | 1.9 | 0.5500 | - | ||
205.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | - | 9.5 | M4 | 18 | 8.25 | 18 | 2.6 | 1.9 | 0.6300 | - | ||
78.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 6.4 | 11 | M5 | 28 | 12 | 28 | 3 | 2 | 0.3953 | 1 | ||
109.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 560 | 6.4 | 11 | M5 | 28 | 12 | 28 | 3 | 2 | 0.5265 | 1 | ||
156.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 6.4 | 11 | M5 | 28 | 12 | 28 | 3 | 2 | 0.7811 | 1 | ||
203.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1040 | 6.4 | 11 | M5 | 28 | 12 | 28 | 3 | 2 | 1.0210 | 1 | ||
234.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 6.4 | 11 | M5 | 28 | 12 | 28 | 3 | 2 | 1.1800 | 1 | ||
296.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1440 | - | 11 | M5 | 28 | 12 | 28 | 3 | 2 | 1.4100 | - | ||
98.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | - | 14.5 | M6 | 35 | 16 | 35 | 3.5 | 2.7 | 0.6400 | - | ||
137.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 560 | - | 14.5 | M6 | 35 | 16 | 35 | 3.5 | 2.7 | 0.8900 | - | ||
196.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | - | 14.5 | M6 | 35 | 16 | 35 | 3.5 | 2.7 | 1.2700 | - | ||
255.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1040 | - | 14.5 | M6 | 35 | 16 | 35 | 3.5 | 2.7 | 1.6500 | - | ||
294.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | - | 14.5 | M6 | 35 | 16 | 35 | 3.5 | 2.7 | 1.9000 | - | ||
353.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1440 | - | 14.5 | M6 | 35 | 16 | 35 | 3.5 | 2.7 | 2.2800 | - | ||
107.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 10.5 | 18 | M8 | 43 | 21 | 43 | 4.5 | 3.1 | 0.9860 | 2.6 | ||
151.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 560 | 10.5 | 18 | M8 | 43 | 21 | 43 | 4.5 | 3.1 | 1.4300 | 2.6 | ||
215.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 10.5 | 18 | M8 | 43 | 21 | 43 | 4.5 | 3.1 | 2.0500 | 2.6 | ||
280.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1040 | 10.5 | 18 | M8 | 43 | 21 | 43 | 4.5 | 3.1 | 2.6600 | 2.6 | ||
324.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 10.5 | 18 | M8 | 43 | 21 | 43 | 4.5 | 3.1 | 2.9150 | 2.6 | ||
432.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1520 | - | 18 | M8 | 43 | 21 | 43 | 4.5 | 3.1 | 3.9100 | - | ||
569.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | - | 18 | M8 | 43 | 21 | 43 | 4.5 | 3.1 | 5.1400 | - |
Loading...
Material Grundkörper | Wälzlagerstahl | Form | B | Benennung | Führungsschiene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Loslager | R(mm) | 1 | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D für Schraube
Größe
H(mm)
B1(mm)
C(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften