Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21355-210X0500 |
21355-210X1000 |
21355-210X2000 |
21355-212X0500 |
21355-212X1000 |
21355-212X2000 |
21355-310X0500 |
21355-310X1000 |
21355-310X2000 |
21355-312X0500 |
21355-312X1000 |
21355-312X2000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | L=Länge (mm) | Ausführung 2 | D1 (mm) | D=Durchmesser (mm) | Größe | H=Höhe (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 500 | Ohne nut | 9.5 | 6 | 2 | 21 | 25 | 30 | 8.5 | 1.3300 | ||
269.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 1000 | Ohne nut | 9.5 | 6 | 2 | 21 | 20 | 30 | 8.5 | 2.6600 | ||
539.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 2000 | Ohne nut | 9.5 | 6 | 2 | 21 | 25 | 30 | 8.5 | 5.3200 | ||
222.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 500 | Mit nut | 9.5 | 6 | 2 | 21 | 25 | 30 | 8.5 | 1.3300 | ||
357.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 1000 | Mit nut | 9.5 | 6 | 2 | 21 | 20 | 30 | 8.5 | 2.6600 | ||
626.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 2000 | Mit nut | 9.5 | 6 | 2 | 21 | 25 | 30 | 8.5 | 5.3200 | ||
205.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 500 | Ohne nut | 14 | 9 | 3 | 28 | 30 | 40 | 12 | 2.2050 | ||
410.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1000 | Ohne nut | 14 | 9 | 3 | 28 | 20 | 40 | 12 | 4.4100 | ||
821.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 2000 | Ohne nut | 14 | 9 | 3 | 28 | 20 | 40 | 12 | 8.8200 | ||
292.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 500 | Mit nut | 14 | 9 | 3 | 28 | 30 | 40 | 12 | 2.2050 | ||
498.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1000 | Mit nut | 14 | 9 | 3 | 28 | 20 | 40 | 12 | 4.4100 | ||
909.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 2000 | Mit nut | 14 | 9 | 3 | 28 | 20 | 40 | 12 | 8.8200 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Benennung | Linearführungsschiene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Gerade | Farbe Komponente | Ultramarinblau RAL 5002 | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
L=Länge(mm)
Ausführung 2
D1(mm)
D=Durchmesser(mm)
Größe
H=Höhe(mm)
L1(mm)
L2(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften