Führungswagen / vergütungsstahl (21400)

Führungswagen / vergütungsstahl (21400)
· Aufnahme von Belastungen aus allen Richtungen

· Mit Kugelumlaufführung ohne Vorspannung

· Dynamische Tragzahl von bis zu 39 000 N

· Beidseitige Abschlussdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21400-15106601
21400-20107801
21400-25108801
21400-25211001
21400-30110901
21400-30213101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A A1 H1 B H Ausführung 1 Größe Ausführung 2 H2 Ausführung L3=Länge L4 T B1=Breite E My
(Nm)
Tragzahlen statisch
(N)
M Mz
(Nm)
Schmierbohrung Tragzahlen dynamisch
(N)
Mx
(Nm)
E1 E2 Gewicht (ERP)
(kg)

74.18 €

1 4 Arbeitstage 2626281514Standard15-4.6Standard66406.4349.55012700M450Ø36850708.350.2327

84.48 €

1 4 Arbeitstage 3236302018Standard20-5Standard77.848.88441218025600M5180M6x114500220713.50.3100

88.33 €

1 4 Arbeitstage 3535402322Standard25-7Standard88579.64812.532040000M6310M6x1214003601113.50.5235

97.21 €

1 4 Arbeitstage 3550402322lange Ausführung25lange Ausführung7lang110.179.19.64812.544856000M6434M6x1299605041113.50.7176

98.09 €

1 4 Arbeitstage 4040452826Standard30-9Standard1097212.8601650054900M8490M6x12980060010130.9100

107.53 €

1 4 Arbeitstage 4060452826lange Ausführung30lange Ausführung9lang131.394.312.8601665071900M8650M6x13900078510131.2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Wälzlagerstahl Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Führungswagen
RoHS ja

Technischer Support