Führungswagen mit Flansch (21402)

Führungswagen mit Flansch (21402)
· Aufnahme von Belastungen aus allen Richtungen

· Mit Kugelumlaufführung ohne Vorspannung

· Dynamische Tragzahl von bis zu 39 000 N

· Beidseitige Abschlussdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21402-15106601
21402-20107801
21402-25108801
21402-25211001
21402-30110901
21402-30213101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Ausführung Ausführung 2 A
(mm)
A1
(mm)
Größe H1
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L3=Länge
(mm)
L4
(mm)
B1=Breite
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
M Schmierbohrung
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

74.18 €

1 4 Arbeitstage 15685012700StandardStandard38301524144.68664047164.35705050M5Ø30.2262

84.48 €

1 4 Arbeitstage 201450025600StandardStandard53402030185977.848.86321.5513.5220180180M6M6x10.3932

88.33 €

1 4 Arbeitstage 232140040000StandardStandard574525362271288577023.5513.5360320310M8M6x10.5883

97.21 €

1 4 Arbeitstage 232996056000LangLange ausführung5745253622712110.179.17023.5513.5504448434M8M6x10.7200

114.06 €

1 4 Arbeitstage 282980054900StandardStandard7252304226912109729031713600500490M10M6x11.1000

125.25 €

1 4 Arbeitstage 283900071900LangLange ausführung7252304226912131.394.39031713785650650M10M6x11.4020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kohlenstoffstahl Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Führungswagen
Ausführung 1 Mit flansch RoHS Ja

Technischer Support