Führungswagen kompakt / vergütungsstahl (21404)

Führungswagen kompakt / vergütungsstahl (21404)
· Aufnahme von Belastungen aus allen Richtungen

· Mit Kugelumlaufführung ohne Vorspannung

· Dynamische Tragzahl von bis zu 29 800 N

· Beidseitige Abschlussdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21404-15106601
21404-20107801
21404-25108801
21404-30110901
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A A1 H1 B H Größe H2 L3=Länge L4 T B1=Breite E My
(Nm)
Tragzahlen statisch
(N)
M Mz
(Nm)
Schmierbohrung Tragzahlen dynamisch
(N)
Mx
(Nm)
E1 E2 Gewicht (ERP)
(kg)

70.93 €

1 4 Arbeitstage 2626241514154.666405.6349.55012700M450Ø36850704.350.1700

76.80 €

1 4 Arbeitstage 323228201820577.848.87421118025600M5180M6x114500220513.50.2599

80.66 €

1 4 Arbeitstage 353533232225788578.44812.532040000M6310M6x1214003604.813.50.3815

87.44 €

1 4 Arbeitstage 40404228263091097211.2601650054900M8490M6x1298006007130.8048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 kompakt Material Komponente Wälzlagerstahl Material Grundkörper Vergütungsstahl
Benennung Führungswagen RoHS ja

Technischer Support