Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21406-15004801 |
21406-20005801 |
21406-25006301 |
21406-30007601 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch (N) | Grundtragzahl: Tragzahl - statisch (N) | A (mm) | Größe | H1 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L3=Länge (mm) | L4 (mm) | B1=Breite (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | T (mm) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | M | Schmierbohrung (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 3900 | 7250 | 26 | 15 | 24 | 14 | 4.6 | 47.6 | 21.6 | 34 | 9.5 | 4.3 | 5 | 5.6 | 40 | 28 | 28 | M4 | Ø3 | 0.0975 | ||
73.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 8300 | 14700 | 32 | 20 | 28 | 18 | 5 | 58 | 28 | 42 | 11 | 5 | 13.5 | 7 | 126 | 103 | 103 | M5 | M6x1 | 0.1632 | ||
76.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 11900 | 22300 | 35 | 25 | 33 | 22 | 7 | 62.5 | 31.5 | 48 | 12.5 | 4.8 | 13.5 | 8.4 | 200 | 175 | 172 | M6 | M6x1 | 0.2352 | ||
83.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 15950 | 29400 | 40 | 30 | 42 | 26 | 9 | 75.6 | 38.6 | 60 | 16 | 7 | 13 | 11.2 | 320 | 270 | 270 | M8 | M6x1 | 0.4732 |
Loading...
Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Führungswagen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Kompakt | Ausführung 2 | Kurze ausführung | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
A(mm)
Größe
H1(mm)
H(mm)
H2(mm)
L3=Länge(mm)
L4(mm)
B1=Breite(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
T(mm)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
M
Schmierbohrung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften