Profilführungsschiene / stahl (21410)

Profilführungsschiene / stahl (21410)
· Aufnahme von Belastungen aus allen Richtungen

· Laufbahnen gehärtet und geschliffen

· 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21410-1520X0520
21410-2020X0520
21410-2520X0520
21410-3020X0520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D B H Größe D1 T L2 Gewicht (ERP)
(kg)
Gewicht ca.
(kg/m)

89.42 €

1 4 Arbeitstage 4.51514157.55.3600.73001.4

89.42 €

1 4 Arbeitstage 62018209.58.5601.22302.6

96.77 €

1 4 Arbeitstage 7232225119601.70903.6

98.20 €

1 4 Arbeitstage 92826301412802.48505.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 520 Material Grundkörper Stahl Benennung Profilführungsschiene
L max. 3960 L1=Bohrungsabstand von Kante 20 PL Edelstahl nein

Technischer Support