Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21420-07102301 |
21420-09103101 |
21420-12103501 |
21420-15104301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | A1 | H1 | B | H | Größe | H2 | L3=Länge | L4 | T | B1=Breite | E | My (Nm) | Tragzahlen statisch (N) | M | Mz (Nm) | Tragzahlen dynamisch (N) | Mx (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 8 | 7 | 4.7 | 7 | 1.5 | 23.5 | 13.5 | 2.5 | 17 | 5 | 2.55 | 1370 | M2 | 2.55 | 880 | 5.1 | 0.0108 | ||
66.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 10 | 10 | 9 | 5.5 | 9 | 2.2 | 31 | 20 | 3 | 20 | 5.5 | 5.1 | 2250 | M3 | 5.1 | 1470 | 10.4 | 0.0357 | ||
67.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | 13 | 12 | 7.5 | 12 | 3 | 35 | 20.8 | 3.5 | 27 | 7.5 | 8.04 | 4020 | M3 | 8.72 | 2665 | 14.7 | 0.0782 | ||
67.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | 16 | 15 | 9.5 | 15 | 4 | 43 | 25.7 | 4 | 32 | 8.5 | 16.5 | 6570 | M3 | 17.9 | 4410 | 30.2 | 0.0732 |
Loading...
Ausführung 1 | Standard | Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Führungswagen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Mini | Ausführung | Standard | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
A1
H1
B
H
Größe
H2
L3=Länge
L4
T
B1=Breite
E
My(Nm)
Tragzahlen statisch(N)
M
Mz(Nm)
Tragzahlen dynamisch(N)
Mx(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften