Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21425-0705X0240 |
21425-0907X0495 |
21425-1210X0570 |
21425-1515X0790 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Größe | D1 | T | H=Höhe | L2 | B=Breite | L1=Bohrungsabstand von Kante | L=Länge max. | Gewicht (ERP) (kg) | Gewicht ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 7 | 4.2 | 2.3 | 4.7 | 15 | 7 | 7.5 | 240 | 0.0527 | 0.23 | ||
223.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 9 | 6 | 3.3 | 5.5 | 20 | 9 | 7.5 | 495 | 0.1531 | 0.32 | ||
282.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 6 | 4.5 | 7.5 | 25 | 12 | 10 | 570 | 0.3296 | 0.58 | ||
524.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 15 | 6 | 4.5 | 9.5 | 40 | 15 | 15 | 790 | 0.7534 | 0.925 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Profilführungsschiene | Ausführung 2 | Mini |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Größe
D1
T
H=Höhe
L2
B=Breite
L1=Bohrungsabstand von Kante
L=Länge max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften