Keilnabe rund (24011)

Keilnabe rund (24011)
· Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit

· Hohe Festigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24011-11141
24011-11142
24011-11143
24011-13161
24011-13162
24011-13163
24011-16201
24011-16202
24011-16203
24011-18221
24011-18222
24011-18223
24011-21251
24011-21252
24011-21253
24011-23281
24011-23282
24011-23283
24011-26321
24011-26322
24011-26323
24011-32381
24011-32382
24011-32383
24011-36421
24011-36422
24011-36423
24011-42481
24011-42482
24011-42483
24011-46541
24011-46542
24011-46543
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper P=Profil L
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
B
(mm)
Anzahl der Nuten RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

19.04 €

1 4 Arbeitstage StahlKW11X144014112036Ja0.0572

52.51 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW11X144014112036Ja0.0587

33.59 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW11X144014112036Nein0.0664

19.36 €

1 4 Arbeitstage StahlKW13X16451613283.56Ja0.1556

54.80 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW13X16451613283.56Ja0.1581

37.78 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW13X16451613283.56Nein0.1782

21.76 €

1 4 Arbeitstage StahlKW16X204520163246Ja0.1904

60.50 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW16X204520163246Ja0.1930

46.06 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW16X204520163246Nein0.2180

29.86 €

1 4 Arbeitstage StahlKW18X225022184056Ja0.3618

76.48 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW18X225022184056Ja0.3669

51.42 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW18X225022184056Nein0.4137

34.24 €

1 4 Arbeitstage StahlKW21X255525214056Ja0.3590

87.89 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW21X255525214056Ja0.3646

56.18 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW21X255525214056Nein0.4116

35.12 €

1 4 Arbeitstage StahlKW23X285528235066Ja0.6156

105.02 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW23X285528235066Ja0.6224

78.70 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW23X285528235066Nein0.7036

39.04 €

1 4 Arbeitstage StahlKW26X326032265266Ja0.6878

122.14 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW26X326032265266Ja0.6939

86.72 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW26X326032265266Nein0.7835

43.90 €

1 4 Arbeitstage StahlKW32X386038326068Ja0.8664

135.85 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW32X386038326068Ja0.8750

114.13 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW32X386038326068Nein0.7838

52.12 €

1 4 Arbeitstage StahlKW36X426542367078Ja1.3290

186.07 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW36X426542367078Ja1.3490

125.83 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW36X426542367078Nein1.5180

68.94 €

1 4 Arbeitstage StahlKW42X487048428088Ja1.8610

267.11 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW42X487048428088Ja1.8880

137.93 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW42X487048428088Nein1.8080

147.12 €

1 4 Arbeitstage StahlKW46X549054468098Ja2.1370

310.00 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlKW46X549054468098Ja2.1560

256.22 €

1 4 Arbeitstage RotgussKW46X549054468098Nein2.4480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Rund Benennung Keilnabe

Technischer Support