Halter vertikal / lange ausführung (21091)

Halter vertikal / lange ausführung (21091)
· Zur schnellen Realisierung von x-y-Achsen

· Mit verschiedenen Bauteilen kombinierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21091-082
21091-122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe B=Breite Größe H2 L4 B2 H1 L2 B1 D H4 H5 L1 H6 D1 L3 H10 L5 H8 H7 H9 B3 D2 H11 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

130.35 €

1 4 Arbeitstage 1294684.72.325.512030364.21231082372441.56.5813322.910M41080.2097

200.02 €

1 4 Arbeitstage 19275125.73.342.418036606.4184.5177271206737.5132423030M61650.6152

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 lange Ausführung Ausführung 1 vertikal Benennung Halter
Ausführung lang RoHS ja

Technischer Support