Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21091-081 |
21091-121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H=Höhe | B=Breite | Größe | H2 | L4 | B2 | H1 | L2 | B1 | D | H4 | H5 | L1 | H6 | D1 | L3 | H10 | L5 | H8 | H7 | H9 | B3 | D2 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 46 | 8 | 4.7 | 2.3 | 25.5 | 86 | 30 | 36 | 4.2 | 86 | 71 | 23 | 40 | 4 | 4 | 1.5 | 6.5 | 51.5 | 26.75 | 15 | 10 | M4 | 0.1517 | ||
184.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 146 | 75 | 12 | 5.7 | 3.3 | 42.4 | 136 | 36 | 60 | 6.4 | 131 | 106 | 27 | 60 | 6 | 7 | 3 | 7.5 | 83 | 35.5 | 18 | 30 | M6 | 0.5126 |
Loading...
Ausführung 2 | kurze Ausführung | Ausführung 1 | vertikal | Benennung | Halter |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | kurz | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe
B=Breite
Größe
H2
L4
B2
H1
L2
B1
D
H4
H5
L1
H6
D1
L3
H10
L5
H8
H7
H9
B3
D2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften