Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21139-04 |
21139-08 |
21139-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 22 | 15.56 | 3.2 | M3 | 76 | 70 | 2.8 | 6 | 4 | 62 | 13 | 18 | 3 | 4 | 0.0622 | ||
116.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 36 | 25.46 | 4.2 | M4 | 129 | 120 | 4.7 | 8 | 6 | 108 | 23 | 30 | 4 | 8 | 0.2074 | ||
189.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 60 | 42.43 | 6.4 | M6 | 192 | 180 | 5.7 | 8 | 7.5 | 165 | 27 | 36 | 7 | 12 | 0.6589 |
Loading...
Ausführung | Zubehör für Anzeige | Material Grundkörper | Aluminium | Ausführung 1 | Lange ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Vertikalhalter | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften