Hohlwellensensor mit magnetischer abtastung / kunststoff (21730)

Hohlwellensensor mit magnetischer abtastung / kunststoff (21730)
· Einfache Montage für Hohlwellen bis max. Durchmesser 20 mm

· Rotativ messender Sensor

· Schutzart IP 65

· Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen 21700 & 21712

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21730-0500
21730-1000
21730-2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge Gewicht in kg (ERP)
(kg)

365.91 €

1 4 Arbeitstage 5000.1462

370.61 €

1 4 Arbeitstage 10000.1547

373.79 €

1 4 Arbeitstage 20000.1723

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff L=Länge 35.2 H=Höhe 52
Ausführung 1 mit magnetischer Abtastung Benennung Hohlwellensensor RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support