Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform (21720)

Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform (21720)
· Schutzart IP 67

· Positionsmessung erfolgt berührungslos

· Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen 21700 & 21712

· Verschiedene Kabellängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21720-00200
21720-00500
21720-01000
21720-02000
21720-05000
21720-10000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

198.75 €

1 4 Arbeitstage 2000.0353

198.75 €

1 4 Arbeitstage 5000.0408

198.75 €

1 4 Arbeitstage 10000.0500

198.75 €

1 4 Arbeitstage 20000.0724

222.50 €

1 4 Arbeitstage 50000.1246

262.14 €

1 4 Arbeitstage 100000.2163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zubehör für Anzeige Material Grundkörper Aluminium H=Höhe(mm) 15
L=Länge(mm) 26.7 Ausführung 1 Miniaturbauform Benennung Magnetsensor
RoHS Ja

Technischer Support