Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform (21700)

Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform (21700)
· Für eine spielfreie Positionserfassung

· Einsatz hauptsächlich für Messaufgaben

· Winkelanzeige ist programmierbar

· Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm

· Reset, Kettenmaß, Offset über Tastaturbedienung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21700-01

Teilenummer
21700-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

272.96 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Positionsanzeigen Material Grundkörper Kunststoff H=Höhe(mm) 40
L=Länge(mm) 76 Ausführung 1 Batteriebetrieben Benennung Positionsanzeige
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0504

Sie befinden sich auf der Seite für Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform (21700), die Teilenummer ist 21700-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21700-01.

Technischer Support