Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21922-11 |
21922-12 |
21922-31 |
21922-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Einbaulage | Schutzart | Bestellnummer Software | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | orange | 1 | - | - | 0.0937 | ||
277.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | - | - | 0.0943 | ||
277.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | orange | 3 | - | - | 0.1450 | ||
277.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 21922-09 | 21922-09 | 0.0943 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Stahl | L=Länge | 48 |
---|---|---|---|---|---|
D=Bohrungsdurchmesser | 30 | H=Höhe | 71 | B=Breite | 38.8 |
Ausführung 2 | frei programmierbar | Ausführung 1 | digital | Benennung | Positionsanzeiger |
UN-Nr. | UN 3091 | Gefahrgutklasse | Gefahrgutklasse 9 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Einbaulage
Schutzart
Bestellnummer Software
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften