Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | P=Steigung (mm) | Einbaulage | Zählrichtung | Anzeige nach einer Umdrehung | Komma an Stelle | max. Drehzahl 1/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 3 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 3 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 4 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 4 | 1 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1 | 4 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1 | 4 | 2 | 0.1 | 2 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1.5 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1.5 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 1.5 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 1.5 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 500 | ||
112.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 500 |
Loading...
Ausführung | Positionsanzeigen | Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 38.5 | D=Bohrungsdurchmesser(mm) | 20 | H=Höhe(mm) | 67.5 |
L=Länge(mm) | 48 | Ausführung 1 | Digital | Ausführung 2 | Programmiert |
Benennung | Positionsanzeiger | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.1200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
P=Steigung(mm)
Einbaulage
Zählrichtung
Anzeige nach einer Umdrehung
Komma an Stelle
max. Drehzahl 1/min
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften