Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle (21902-05)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21902-05-01001111
21902-05-01001112
21902-05-01001121
21902-05-01001122
21902-05-01001211
21902-05-01001212
21902-05-01001221
21902-05-01001222
21902-05-01001311
21902-05-01001312
21902-05-01001321
21902-05-01001322
21902-05-01001411
21902-05-01001412
21902-05-01001421
21902-05-01001422
21902-05-01002111
21902-05-01002112
21902-05-01002121
21902-05-01002122
21902-05-01002211
21902-05-01002212
21902-05-01002221
21902-05-01002222
21902-05-01002311
21902-05-01002312
21902-05-01002321
21902-05-01002322
21902-05-01002411
21902-05-01002412
21902-05-01002421
21902-05-01002422
21902-05-01251111
21902-05-01251112
21902-05-01251121
21902-05-01251122
21902-05-01251211
21902-05-01251212
21902-05-01251221
21902-05-01251222
21902-05-01251311
21902-05-01251312
21902-05-01251321
21902-05-01251322
21902-05-01251411
21902-05-01251412
21902-05-01251421
21902-05-01251422
21902-05-01501111
21902-05-01501112
21902-05-01501121
21902-05-01501122
21902-05-01501211
21902-05-01501212
21902-05-01501221
21902-05-01501222
21902-05-01501311
21902-05-01501312
21902-05-01501321
21902-05-01501322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper P=Steigung
(mm)
Einbaulage Zählrichtung Anzeige nach einer Umdrehung Komma an Stelle max. Drehzahl 1/min

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200411111500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz11111500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200411211500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz11211500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200412111500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz12111500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200412211500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz12211500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200413111500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz13111500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200413211500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz13211500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200414111500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz14111500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 200414211500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz14211500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041110.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1110.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041120.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1120.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041210.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1210.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041220.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1220.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041310.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1310.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041320.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1320.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041410.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1410.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041420.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1420.12500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2511001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2511001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2512001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2512001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2521001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2521001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2522001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2522001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2531001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2531001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2532001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2532001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2541001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2541001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.2542001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.2542001.2/51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.5111.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.5111.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.5121.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.5121.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.5211.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.5211.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.5221.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.5221.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.5311.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.5311.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Reinorange RAL 20041.5321.51500

104.48 €

1 4 Arbeitstage Schwarz1.5321.51500

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Positionsanzeigen Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Edelstahl
B=Breite(mm) 31 D=Bohrungsdurchmesser(mm) 14 H=Höhe(mm) 47
L=Länge(mm) 33 Ausführung 1 Digital Ausführung 2 Programmiert
Benennung Positionsanzeiger RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.0500

Technischer Support