Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Einbaulage | Zählrichtung | Anzeige nach einer Umdrehung | max. Drehzahl 1/min | P=Steigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 1 | 2 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 2 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 2 | 2 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 2 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 3 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 3 | 2 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 2 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 4 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | 1 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 4 | 2 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | 2 | 1 | 500 | 1 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 1 | 1 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 1 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 1 | 2 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 2 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 2 | 1 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 1 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 2 | 2 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 2 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 3 | 1 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 1 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 3 | 2 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 2 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 4 | 1 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | 1 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 4 | 2 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | 2 | 2 | 500 | 2 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 1 | 1 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 1 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 1 | 2 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 2 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 2 | 1 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 1 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 2 | 2 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 2 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 3 | 1 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 1 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 3 | 2 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 2 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 4 | 1 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | 1 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 4 | 2 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 4 | 2 | 2.5 | 500 | 2.5 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 1 | 1 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 1 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 1 | 2 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 1 | 2 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 2 | 1 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 1 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 2 | 2 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 2 | 2 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 3 | 1 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 1 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | reinorange RAL 2004 | 3 | 2 | 3 | 500 | 3 | ||
87.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 3 | 2 | 3 | 500 | 3 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Material Komponente | Edelstahl | Komma an Stelle | 1 |
---|---|---|---|---|---|
L=Länge | 22 | D=Bohrungsdurchmesser | 10 | H=Höhe | 33 |
B=Breite | 26 | Ausführung 2 | programmiert | Ausführung 1 | digital |
Benennung | Positionsanzeiger | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Gewicht in kg (ERP)(kg) | 0.0200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Einbaulage
Zählrichtung
Anzeige nach einer Umdrehung
max. Drehzahl 1/min
P=Steigung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften