Aufnahmebolzen ähnlich DIN 6321 form A zylindrisch / keramik blau geschliffen (02020)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02020-01-10607
02020-01-10612
02020-01-10810
02020-01-10816
02020-01-11010
02020-01-11018
02020-01-11210
02020-01-11218
02020-01-11613
02020-01-11622
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser D2=Bolzendurchmesser H2 H3 H=Höhe H1 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

100.55 €

1 4 Arbeitstage 640.64760.0014

115.93 €

1 4 Arbeitstage 640.641260.0023

121.84 €

1 4 Arbeitstage 860.961090.0039

137.23 €

1 4 Arbeitstage 860.961690.0057

121.84 €

1 4 Arbeitstage 1060.961090.0054

146.69 €

1 4 Arbeitstage 1060.961890.0092

125.39 €

1 4 Arbeitstage 1260.961090.0074

154.97 €

1 4 Arbeitstage 1260.961890.0128

159.71 €

1 4 Arbeitstage 1681.2813120.0170

203.47 €

1 4 Arbeitstage 1681.2822120.0278

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper blau Form A Material Grundkörper Keramik
Benennung Aufnahmebolzen Befestigungsart Passdurchmesser Oberfläche Grundkörper geschliffen
Auflageform rund Ausführung 1 zylindrisch DIN ähnlich DIN 6321
RoHS ja

Technischer Support