Aufnahmebolzen ähnlich DIN 6321 form C abgeflacht / keramik blau geschliffen (02020)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02020-01-30607
02020-01-30612
02020-01-30810
02020-01-30816
02020-01-31010
02020-01-31018
02020-01-31210
02020-01-31218
02020-01-31613
02020-01-31622
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser D2=Bolzendurchmesser H2 H3 H=Höhe H1 B SW=Schlüsselweite Gewicht in kg (ERP)
(kg)

124.21 €

1 4 Arbeitstage 640.647613.80.0011

149.05 €

1 4 Arbeitstage 640.6412613.80.0015

151.41 €

1 4 Arbeitstage 860.961091.65.30.0032

212.93 €

1 4 Arbeitstage 860.961691.65.30.0043

153.77 €

1 4 Arbeitstage 1060.961092.570.0044

194.00 €

1 4 Arbeitstage 1060.961892.570.0069

159.71 €

1 4 Arbeitstage 1260.961092.580.0055

204.65 €

1 4 Arbeitstage 1260.961892.580.0089

208.19 €

1 4 Arbeitstage 1681.2813123.510.80.0129

262.63 €

1 4 Arbeitstage 1681.2822123.510.80.0195

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grundkörper blau Form C Material Grundkörper Keramik
Benennung Aufnahmebolzen Befestigungsart Passdurchmesser Oberfläche Grundkörper geschliffen
Auflageform rund Ausführung 1 abgeflacht DIN ähnlich DIN 6321
RoHS ja

Technischer Support