Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02404-2514 |
02404-2518 |
02404-2522 |
02404-2528 |
02404-5014 |
02404-5018 |
02404-5022 |
02404-5028 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H1 | D=Kugeldurchmesser | B=Länge | Größe | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 25.4 | 14 | 25 | 0.2595 | ||
255.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 25.4 | 18 | 25 | 0.3078 | ||
255.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 25.4 | 22 | 25 | 0.4565 | ||
255.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 25.4 | 28 | 25 | 0.7000 | ||
277.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50 | 14 | 50 | 0.9000 | ||
277.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50 | 18 | 50 | 1.0000 | ||
277.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50 | 22 | 50 | 1.1000 | ||
277.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50 | 28 | 50 | 1.2000 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Befestigungssatz | H=Höhe | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | für T-Nut | D1=Gewinde | M10 | D2 | 78 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H1
D=Kugeldurchmesser
B=Länge
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften