Befestigungssatz mit nullpunktspannbolzen / stahl (02405)

Befestigungssatz mit nullpunktspannbolzen / stahl (02405)
· Eignet sich für die Adaption auf UNI lock Nullpunkt Spannsysteme

· Schnittstelle zum Stabilisator durch Spannkugel mit Kalotte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02405-2540
02405-5040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 D=Kugeldurchmesser Größe Gewicht in kg (ERP)
(kg)

356.73 €

1 4 Arbeitstage 3525.4250.6081

420.90 €

1 4 Arbeitstage 3050500.8190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Befestigungssatz H=Höhe 10
Ausführung 1 mit Nullpunktspannbolzen D1 78 Ausführung 2 Unilock
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support