Aufnahmebolzen abziehbar / form A / werkzeugstahl (03105)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03105-08
03105-10
03105-12
03105-16
03105-20
03105-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser L L4 D3 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

14.35 €

1 4 Arbeitstage 8253M30.0086

15.00 €

1 4 Arbeitstage 10303M30.0171

16.63 €

1 4 Arbeitstage 12344M50.0265

20.30 €

1 4 Arbeitstage 16424M50.0640

24.29 €

1 4 Arbeitstage 20475M50.1113

29.08 €

1 4 Arbeitstage 25495M50.1820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Material Grundkörper Werkzeugstahl Benennung Aufnahmebolzen
Ausführung 1 abziehbar RoHS ja

Technischer Support