Aufnahmebolzen abziehbar / form C / werkzeugstahl (03105)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03105-082
03105-102
03105-122
03105-162
03105-202
03105-252
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B D=Durchmesser L D3 L1 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

16.49 €

1 4 Arbeitstage 2.2825M3140.0075

17.66 €

1 4 Arbeitstage 31030M3170.0151

19.40 €

1 4 Arbeitstage 3.51234M5200.0238

23.65 €

1 4 Arbeitstage 51642M5260.0568

27.66 €

1 4 Arbeitstage 62047M5300.1014

32.68 €

1 4 Arbeitstage 82549M5300.1645

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C Material Grundkörper Werkzeugstahl Benennung Aufnahmebolzen
Ausführung 1 abziehbar RoHS ja

Technischer Support