Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03106-10 |
03106-12 |
03106-16 |
03106-20 |
03106-22 |
03106-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 | D=Durchmesser | L4 | D3 | L1 | L2 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 10 | 3 | M3 | 11 | 11 | 0.0088 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 4 | M5 | 13 | 12 | 0.0126 | ||
21.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 16 | 4.5 | M5 | 18 | 14 | 0.0375 | ||
24.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | 5 | M5 | 22 | 15 | 0.0594 | ||
27.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 22 | 5 | M5 | 22 | 17 | 0.0808 | ||
31.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | 5 | M5 | 25 | 17 | 0.1101 |
Loading...
Form | B | Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Benennung | Aufnahmebolzen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | abziehbar | Ausführung 2 | mit Kopf | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1
D=Durchmesser
L4
D3
L1
L2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften