Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03106-102 |
03106-122 |
03106-162 |
03106-202 |
03106-222 |
03106-252 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | D1 | D=Durchmesser | L4 | D3 | L1 | L2 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 7 | 10 | 3 | M3 | 11 | 11 | 0.0072 | ||
19.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 8 | 12 | 4 | M5 | 13 | 12 | 0.0102 | ||
23.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | 16 | 4.5 | M5 | 18 | 14 | 0.0298 | ||
27.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 14 | 20 | 5 | M5 | 22 | 15 | 0.0513 | ||
30.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 16 | 22 | 5 | M5 | 22 | 17 | 0.0698 | ||
35.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 25 | 5 | M5 | 25 | 17 | 0.0958 |
Loading...
Form | D | Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Benennung | Aufnahmebolzen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | abziehbar | Ausführung 2 | mit Kopf | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
D1
D=Durchmesser
L4
D3
L1
L2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften