Spannbolzen / vergütungsstahl (04400)

Spannbolzen / vergütungsstahl (04400)
· Zubehör für Zugspanner

· Montage von oben durch das Werkstück

· Kundeseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04400-005050
04400-006050
04400-008080
04400-010080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B D C H F J T Passend zu G E A Gewicht in kg (ERP)
(kg)

46.55 €

1 4 Arbeitstage 51050M317M3x4304400-3240...31050.0386

48.36 €

1 4 Arbeitstage 61050M317M3x4304400-3240...31050.0213

50.25 €

1 4 Arbeitstage 81680M522M5x54.504400-4050...4.31580.0618

51.71 €

1 4 Arbeitstage 101680M522M5x54.504400-4050...4.31580.0839

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spannbolzen RoHS ja

Technischer Support