Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04400-412100 |
04400-416100 |
04400-516120 |
04400-520120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | D | C | H | F | J | T | Passend zu | G | E | A | K | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | 100 | M8 | 38 | M8x8 | 7 | 04400-506501 | 6.5 | 23 | 12 | 21.5 | 0.2063 | ||
80.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 24 | 100 | M8 | 38 | M8x8 | 7 | 04400-506501 | 6.5 | 23 | 12 | 21.5 | 0.3225 | ||
71.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 24 | 120 | M10 | 48 | M10x10 | 9 | 04400-638001 | 9.5 | 29 | 16 | 28 | 0.3500 | ||
85.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | 120 | M10 | 48 | M10x10 | 9 | 04400-638001 | 9.5 | 29 | 16 | 28 | 0.5347 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Spannbolzen | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
D
C
H
F
J
T
Passend zu
G
E
A
K
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften