Spannpin (41060)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41060-05000
41060-05400
41060-05600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Benennung D1=Außendurchmesser Ausführung 1 Anwendung Gewicht in kg (ERP)
(kg)

11.91 €

1 4 Arbeitstage Spannpin7.5abgeflachtMaterial über 1000 N/mm² Zugfestigkeit0.0018

11.91 €

1 4 Arbeitstage Spannpins4RingschneideMaterial bis ca. 1000 N/mm² Zugfestigkeit0.0018

11.91 €

1 4 Arbeitstage Spannpins6RingschneideMaterial bis ca. 1000 N/mm² Zugfestigkeit0.0019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl RoHS ja

Technischer Support