Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | D2 | D1 | D3 | T | D=Aufnahme | SW | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 16.5 | M12 | 10.3 | 10.5 | 16 | 10 | 0.2252 | ||
130.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 16.5 | M12 | 10.3 | 10.5 | 18 | 10 | 0.2292 | ||
105.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 18.5 | M16 | 14.2 | 12.5 | 22 | 17 | 0.2048 | ||
78.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 16.5 | M12 | 10.3 | 10.5 | 25 | 10 | 0.2355 | ||
95.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 18.5 | M16 | 14.2 | 12.5 | 25 | 17 | 0.2097 | ||
173.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 16.5 | M12 | 10.3 | 10.5 | 16 | 10 | 0.2241 | ||
173.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 16.5 | M12 | 10.3 | 10.5 | 18 | 10 | 0.2000 | ||
173.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 18.5 | M16 | 14.2 | 12.5 | 22 | 17 | 0.2045 | ||
98.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 16.5 | M12 | 10.3 | 10.5 | 25 | 10 | 0.2349 | ||
124.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 18.5 | M16 | 14.2 | 12.5 | 25 | 17 | 0.2084 | ||
123.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 16.5 | M12 | 10.3 | 10.5 | 16 | 10 | 0.2287 | ||
123.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 16.5 | M12 | 10.3 | 10.5 | 18 | 10 | 0.2265 | ||
123.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 18.5 | M16 | 14.2 | 12.5 | 22 | 17 | 0.2043 | ||
71.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 16.5 | M12 | 10.3 | 10.5 | 25 | 10 | 0.2353 | ||
85.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 18.5 | M16 | 14.2 | 12.5 | 25 | 17 | 0.2096 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Benennung | Spannbolzen | Ausführung 1 | Unilock |
---|---|---|---|---|---|
Größe | SYSTEMGRÖßE 80MM | H | 5 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
D2
D1
D3
T
D=Aufnahme
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften