Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
42209-140250516 |
42209-240250516 |
42209-340250516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
144.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 0.2834 | ||
162.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 0.2192 | ||
139.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 0.2828 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Benennung | Spannbolzen | Ausführung 1 | UNILOCK |
---|---|---|---|---|---|
Größe | SYSTEMGRÖßE 80MM | D1 | 16.5 | Ausführung 2 | mit Durchgangsbohrung |
H | 5 | D=Aufnahme | 25 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 120 |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften