Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42205-2007510
Material Grundkörper | Werkzeugstahl, rostfrei | Benennung | 5-Achs-Plangripadapter | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Unilock | Größe | SYSTEMGRÖßE 80MM | Ausführung 2 | mit Verdrehsicherung |
Abmessungen | siehe Zeichnung | Material Komponente | Einsatzstahl | Oberfläche Komponente | oxidiert |
RoHS | ja | Gewicht in kg (ERP)(kg) | 1.6500 |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-plangripadapter UNILOCK / mit verdrehsicherung systemgröße 80mm / werkzeugstahl / rostfrei gehärtet und geschliff (42205), die Teilenummer ist 42205-2007510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42205-2007510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften