5-achs-reduktionsadapter UNILOCK / hart systemgröße 80mm (42206)

5-achs-reduktionsadapter UNILOCK / hart systemgröße 80mm (42206)
· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Harte und weiche Ausführung

· Frei zugänglich ohne Störkanten

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42206-501101
42206-501121
42206-502101
42206-502121
42206-503101
42206-503121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form H1 D=Gewinde Form-Typ Gewicht in kg (ERP)
(kg)

437.46 €

1 4 Arbeitstage A25.5M10X100Zentrierbolzen1.2970

437.46 €

1 4 Arbeitstage A27.5M12X100Zentrierbolzen1.1700

481.62 €

1 4 Arbeitstage B25.5M10X100Ausgleichsbolzen1.2980

481.62 €

1 4 Arbeitstage B27.5M12X100Ausgleichsbolzen1.1930

429.18 €

1 4 Arbeitstage C25.5M10X100Spannbolzen1.2970

429.18 €

1 4 Arbeitstage C27.5M12X100Spannbolzen1.1950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl, rostfrei Benennung 5-Achs-Reduktionsadapter H=Höhe 50
Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Ausführung 1 UNILOCK Größe SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 2 hart Material Komponente Einsatzstahl Oberfläche Komponente oxidiert
RoHS ja

Technischer Support